Dławik DC 37kW/400-600V,18kW/200V, C1

130B1035

Szczegóły produktu

Masa brutto 8.9 kg
Masa netto 8.9 kg
Objętość 19.469 dm3
EAN 5710107578412

Electro Mechanics

Elektromechanika Cewka indukcyjna/cewka DC

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Obudowa (P55) IP55 / typ12 płyta tylna
(E55) IP55/typ 12
(E21) IP21/typ 1
(P21) IP21/typ 1 płyta tylna
Phase+Mains+Power T6P37K
T2P18K
T4P37K
Wielkość obudowy C1

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Kategoria DrivePro Część zamienna
Obudowa (P55) IP55 / typ12 płyta tylna
(E55) IP55/typ 12
(E21) IP21/typ 1
(P21) IP21/typ 1 płyta tylna
Phase+Mains+Power T6P37K
T2P18K
T4P37K
T5P37K
Wielkość obudowy C1

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Klasa ochrony obudowy (P55) IP55, płyta tylna
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21/typ 1 płyta tylna
Phase+Mains+Power T6P30K
T4P30K
T5P30K
T2P15K
Wielkość obudowy C1

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Obudowa (P55) IP55 / typ12 płyta tylna
(E55) IP55/typ 12
(E21) IP21/typ 1
(P21) IP21/typ 1 płyta tylna
Phase+Mains+Power T6P37K
T2P18K
T4P37K
Wielkość obudowy C1

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality