Dławik DC 30kW T4/6 i 15kW T2

130B1063

Szczegóły produktu

Masa brutto 6.91 kg
Masa netto 6.91 kg
Objętość 0 l
EAN 5710107578276

Electro Mechanics

Elektromechanika Cewka indukcyjna/cewka DC

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Phase+Mains+Power T6P30K
T4P30K
T2P15K
Wielkość obudowy B2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Kategoria DrivePro Część zamienna
Obudowa (P55) IP55 / typ12 płyta tylna
(E55) IP55/typ 12
(E21) IP21/typ 1
(P21) IP21/typ 1 płyta tylna
Phase+Mains+Power T6P30K
T4P30K
T5P30K
S4P11K
S2P7K5
T2P15K
Wielkość obudowy B2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Klasa ochrony obudowy (P55) IP55, płyta tylna
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21/typ 1 płyta tylna
Phase+Mains+Power T4P22K
T2P11K
T6P22K
T5P22K
Wielkość obudowy B2

SPARE PARTS FC 101 SERIES

Phase+Mains+Power T4P30K
Rozmiar obudowy I6

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Phase+Mains+Power T6P30K
T4P30K
T2P15K
Wielkość obudowy B2

SPARE PARTS FC 131 SERIES

Grupa Produktowa VLT® AutomationDrive FC-
Moc znamionowa 30 kW / 40 HP
Seria 131
Wielkość obudowy I6

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality