FC-051PK37T4E20H3XPCXXXSXXX

136Z8335

Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta

Przetwornice częstotliwości
FC-051PK37T4E20H3XPCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP20/Chassis
RFI klasa A1/B (C1)
Bez IGBT hamulca
Num. with Potentiometer
Dodatkowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
M1-FRAME
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-051PK37T4E20H3XPCXXXSXXX

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.4 kg
Masa netto 1.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853274000

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive Seria 051 51
Moc PK37 (PK37) 0.37 KW / 0.50 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H3 RFI klasa A1/B (C1)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) X Bez IGBT hamulca
Panel LCP P Num. with Potentiometer
Pokrycie/Ochrona elektroniki C Dodatkowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy M1 M1-FRAME
Kod typu część 1 FC-051PK37T4E20H3XPCXXXSXXX
Kod modelu 01 FC-051PK37T4E20H3XPCXXXSXXX
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Obliczona masa brutto [kg] 1.4
Obliczona masa netto [kg] 1.1

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality