W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 99 produktu/-ów
AFQM 6, PN 16, DN 40, Natężenie przepływu [m3/h]: 2.20 - 11.00, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne
AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 kołnierz, zasil./powr.
AFQM 6, PN 16, DN 50, Natężenie przepływu [m3/h]: 3.20 - 16.00, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne
AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 kołnierz, zasil./powr.
AFQM 6, PN 25, DN 40, Natężenie przepływu [m3/h]: 2.20 - 11.00, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne
AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 kołnierz, zasil./powr.
AFQM 6, PN 25, DN 50, Natężenie przepływu [m3/h]: 3.20 - 16.00, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne
AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 kołnierz, zasil./powr.
AFQM, PN 25, DN 65, Natężenie przepływu [m3/h]: 5.60 - 28.00, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne
AFQM PN25 65/50 /0,2 kołnierz, zasil./powr.
AFQM, PN 25, DN 80, Natężenie przepływu [m3/h]: 8.00 - 40.00, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne
AFQM PN25 80/80 /0,2 kołnierz, zasil./powr.
AFQM, PN 25, DN 100, Natężenie przepływu [m3/h]: 12.60 - 63.00, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne
AFQM PN25 100/125 /0,2 kołnierz, zasil./powr.
AFQM, PN 25, DN 125, Natężenie przepływu [m3/h]: 16.00 - 80.00, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne
AFQM PN25 125/160 /0,2 kołnierz, zasil./powr.
AFQM 2, PN 16, DN 65, Natężenie przepływu [m3/h]: 8.40 - 42.00, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne
Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny
AFQM 2, PN 16, DN 80, Natężenie przepływu [m3/h]: 8.00 - 40.00, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne
Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny