Elektroniczny stycznik silnika, MCI 15 DOL
Elektroniczny stycznik silnika, MCI 15 DOL

037N0055

Napięcie cewki [V], DC: 24 - 60, Napięcie zasilania [V] AC: 400, Kontrolowanych faz: 2

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.74 kg
Masa netto 0.71 kg
EAN 5702423108855

 

Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
Grupa produktów Styczniki i rozruszniki silnikowe
Kontrolowanych faz 2
Maks. obciążenie [A] 15 A
Napięcie cewki [V], DC [Maks.] 60 V
Napięcie cewki [V], DC [Min.] 24 V
Napięcie cewki dla 50/60 Hz [Maks.] 480 V
Napięcie cewki dla 50/60 Hz [Min.] 24 V
Napięcie zasilania [V] AC 400 V
Nazwa produktu Elektroniczny stycznik silnika
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 12 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Produkt, opis Stycznik łagodnego rozruchu silnika
Typ, wersja MCI 15 DOL

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality