Dysza do zaworu rozprężnego, ORF, R407C; R236fa; R452A; R407A; R134a/R513A; R404A/R507A; R448A; R23; R22/R407C; R449A

068-2006

Zakres Temperatury [°C]: -40 - 10

Szczegóły produktu

Masa brutto 17.222 Gram
Masa netto 0.013 Gram
Volume 0.018 Liter
EAN 5702422019206

 

Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC TYSK
Cześći zamienne Akcesoria TXV
Czynnik R22/R407C
R23
R236fa
R407C
R134a/R513A
R407A
R448A
R449A
R452A
R404A/R507A
Grupa produktów Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Konstrukcja Tylko śrubunek SAE
Nazwa produktu Dysza do zaworu rozprężnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 25 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar dyszy 03
SCIP dossier no. 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
SCIP dossier product name T2/TE2
Serwis Brak
Serwis, seria części zamiennych T2/TE2
Typ, wersja ORF
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI] tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP] tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Wyd. znamionowa R134a, zakres N [kW] 4.3 kW
Wyd. znamionowa R134a, zakres N [TR] 1.2 TR
Wyd. znamionowa R22, zakres B [kW] 3.9 kW
Wyd. znamionowa R22, zakres B [TR] 1.1 TR
Wyd. znamionowa R22, zakres N [kW] 8 kW
Wyd. znamionowa R22, zakres N [TR] 2.3 TR
Wyd. znamionowa R404A, zakres B [kW] 3.2 kW
Wyd. znamionowa R404A, zakres B [TR] 0.91 TR
Wyd. znamionowa R404A, zakres N [kW] 6.3 kW
Wyd. znamionowa R404A, zakres N [TR] 1.8 TR
Wyd. znamionowa R407C, zakres N [kW] 8.1 kW
Wyd. znamionowa R407C, zakres N [TR] 2.3 TR
Wyd. znamionowa R507, zakres B [kW] 3.2 kW
Wyd. znamionowa R507, zakres B [TR] 0.91 TR
Wyd. znamionowa R507, zakres N [kW] 6.3 kW
Wyd. znamionowa R507, zakres N [TR] 1.8 TR
Wydajność znamionowa R513A, zakres N [kW] 3.7 kW
Wydajność znamionowa R513A, zakres N [TR] 1 TR
Zakres nastawy, maks. [°C] 10 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 50 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -40 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -40 °F
Zastosowanie produktu T 2
TE 2

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality