Czujnik temperatury, AK-HS 1000, Pt

084N1007

Zakres pomiarowy [°C]: -30 - 50, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.252 Kg
Masa netto 0.241 Kg
Volume 1.103 Liter
EAN 5702423264667

 

Długość kabla [cal] 216.5 in
Długość kabla [m] 5.5 m
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 1000
Elementu czujnika- standard EN 60751
Grupa produktów Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba zacisków [szt.] 2 szt.
Materiał obudowy czujnika PLASTIK
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 20 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne 2 przewód
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2 przewody
Product Name Description Czujnik temperatury
Przewody [szt.] 2 szt.
REACH Candidate List substances No
Stopień ochrony IP54
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 60 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 140 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Typ kabla PCW
Typ, wersja AK-HS 1000
Uwagi HACCP ZGODNY Z EN 441
Zakres pomiarowy [°C] [Max.] 50 °C
Zakres pomiarowy [°C] [Min.] -30 °C
Zakres pomiarowy [°F] [Max.] 122 °F
Zakres pomiarowy [°F] [Min.] -22 °F
Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] 100 °C
Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] -40 °C

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality