Zawór układu odbierania ciepła od pary przegrzanej, TEAT 85-85, Kołnierze

068G6071

Zakres Temperatury [°C]: 55 - 95, Cześći zamienne: Kołnierze

Szczegóły produktu

Masa brutto 3.358 Kg
Masa netto 3.357 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422050650

 

Certyfikaty, aprobaty EAC
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 30 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 435 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 20 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 290 psig
Cześći zamienne Kołnierze
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Długość kapilary [cal] 192 in
Długość kapilary [mm] 5000 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Figura Przelotowy
Grupa produktów Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED Art. 3, par. 3
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Materiał korpusu Żeliwo GGG40.3
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Product Name Description Zawór układu odbierania ciepła od pary przegrzanej
Produkt, opis Termostatyczny zawór wtryskowy
Przyłącze, rozmiar [cal] 3/4 in
Przyłącze, typ Kołnierz do spawania
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP dossier product name TEA/TEAT/TEVA
Serwis Części zamienne TXV
Typ, wersja TEAT 85-85
UK RoHS compliance Out of scope
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 3/4 in
Wyd. nom. warunki [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
Wyd. nom. warunki [SI] Dochłodzenie = 4 K
tevap=4 °C
Wydajność nominalna R717 [kW] 274 kW
Wydajność nominalna R717 [TR] 78.3 TR
Wyrównywanie ciśnienia Wewnętrznie wyrównany
Zakres nastawy, maks. [°C] 95 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 203 °F
Zakres nastawy, min. [°C] 55 °C
Zakres nastawy, min. [°F] 131 °F
Zakres proporcionalności [ºC] 20 °C
Zakres proporcionalności [ºF] 68 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality