Certyfikat UL |
ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
28 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
406 psig |
Czynnik |
R134a R22 R404A R407A R407B R407C R407F R410A R502 R717 R401A R402A R409A R421A R507A |
Części w komplecie |
Zaślepka Śruby kołnierzowe Uszczelki kołnierza Złącze pilota |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupa produktów |
Liquid level regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 |
Kategoria PED |
Art. 3, par. 3 |
Malowany barwną farbą |
Cr3 / TLP |
Nazwa pliku aprobaty |
ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
1 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie pojedyncze |
Product Name Description |
Zawór regulujący poziom cieczy |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4 |
Typ, wersja |
PMFH 80-2 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] |
25 mm |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
120 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
248 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-60 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-76 °F |