Moduł funkcyjny, SVA-S 6-10, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Kołpak

148B5013

Zastosowanie produktu: SVA-S 10; SVA-S 6

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.414 Kg
Masa netto 0.25 Kg
Volume 1.828 Liter
EAN 5702428485876

 

Brand SVL Flexline
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 52 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 754 psig
Cześći zamienne Akcesoria SVL Flexline
Czynnik R113
R114
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa produktów Shut-off and regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Product Name Description Moduł funkcyjny
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Serwis Części zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennych SVA-S / SVA-L
Trzpień Standard
Typ, oznaczenie W pełni kompletny
Typ, wersja SVA-S 6-10
UK RoHS compliance Out of scope
Wyposażenie Kołpak
Zakres nastawy, maks. [°C] 150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 302 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -60 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -76 °F
Zastosowanie produktu SVA-S 10
SVA-S 6

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality