Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
40 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
580 psig |
Czynnik |
R113 R114 R125 R134a R152a R22 R23 R236fa R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R454C R455A R502 R503 R513A R413A R227ea R454A R507A R1150 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R1336mzz(Z) R170 R245fa R290 R442A R447B R463A R512A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R717 R744 RE170 R508B |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Figura |
Kątowy |
Grupa produktów |
Strainers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 2 |
Kategoria PED |
III |
Malowany barwną farbą |
Czerwonobrązowy |
Materiał przyłącza |
Stal |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
1 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie pojedyncze |
Product Name Description |
Korpus filtra siatkowego |
Produkt, opis |
Korpus filtra |
Przyłącze, rozmiar [cal] |
10 in |
Przyłącze, standard |
ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
Przyłącze, typ |
Spoina doczołowa |
REACH Candidate List substances |
No |
Rozmiar przyłącza [mm] |
250 mm |
Serwis, seria części zamiennych |
FIA |
Typ, wersja |
FIA 250 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] 100 gładki |
3454.05 gal/min |
Wartość Cv [gal/min] 38 gładki |
3741.12 gal/min |
Wartość Cv [gal/min] 72 gładki |
3561.48 gal/min |
Wartość Kv [m3/h] µ150 gładki |
784.5 m³/h |
Wartość Kv [m3/h] µ250 gładki |
808.9 m³/h |
Wartość Kv [m3/h] µ500 gładki |
849.7 m³/h |
Wyposażenie |
Pokrywa |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
150 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
302 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-60 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-76 °F |