W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 645 produktu/-ów
Przetwornik ciśnienia, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 16 x 1.5, Typ, specyfikacja: AKS 32R-D636-A1CD21-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: AKS 32R-D636-A1BC08-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: AKS 3000-2021-A1BC08-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: AKS 3000-9231-A1BC08-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: AKS 3000-2431-A1BC08-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: NPT, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4-18, Typ, specyfikacja: AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Typ, specyfikacja: AKS 32R-DH36-A0AB06-0
Przetwornik ciśnienia, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Typ, specyfikacja: AKS 3000-D531-A1AB06-0