Czujnik temperatury, ESMT, Pt

084N1013

Zakres pomiarowy [°C]: -30 - 50, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.084 Kilogram
Masa netto 0.071 Kilogram
Objętość 0.468 Liter
EAN 5702421011423

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 1000
Elementu czujnika- standard EN 60751
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów Sensors
Liczba zacisków [szt.] 2 szt.
Materiał obudowy Plastic
Materiał obudowy czujnika PLASTIK
Nazwa produktu Czujnik temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 24 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczne 2 przewód
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2 przewody
Przewody [szt.] 2 szt.
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stała czasowa 15 min
Stopień ochrony IP54
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 122 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Typ czujników temperatury Pt 1000
Typ kabla N/A
Typ, wersja ESMT
Zakres pomiarowy [°C] [Max.] 50 °C
Zakres pomiarowy [°C] [Min.] -30 °C
Zakres pomiarowy [°F] [Max.] 122 °F
Zakres pomiarowy [°F] [Min.] -22 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality