Pompy wody morskiej

Wyświetlanie 10 produktu/-ów

180B3105

APP 5.1 Ex

Przepływ [gpm] [Maks.]: 21.7, Przepływ [l/min] [Maks.]: 83.7, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 83, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1200, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość [obr./min] [Min.]: 700, Zgodność ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

180B3106

APP 6.5 Ex

Przepływ [gpm] [Maks.]: 27.8, Przepływ [l/min] [Maks.]: 107.2, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 83, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1200, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość [obr./min] [Min.]: 700, Zgodność ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

180B3107

APP 7.2 Ex

Przepływ [gpm] [Maks.]: 31.2, Przepływ [l/min] [Maks.]: 120.2, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 83, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1200, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość [obr./min] [Min.]: 700, Zgodność ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

180B3108

APP 8.2 Ex

Przepływ [gpm] [Maks.]: 36, Przepływ [l/min] [Maks.]: 138.5, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 83, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1200, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość [obr./min] [Min.]: 700, Zgodność ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

180B3110

APP 10.2 Ex

Przepływ [gpm] [Maks.]: 45.4, Przepływ [l/min] [Maks.]: 174.9, Ciśn. wylotowe [barg] [Maks.]: 83, Ciśn. wylotowe [psig] [Maks.]: 1200, Prędkość [obr./min] [Max.]: 1800, Prędkość [obr./min] [Min.]: 700, Zgodność ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Widok: