AMB 162, Napięcie zasilania [V] AC: 24, 480 s/mm

082H0219

AMB 162 5Nm 3p 480s 24V AS

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.644 Kilogram
Masa netto 0.607 Kilogram
Objętość 1.944 Liter
EAN 5710104077703

 

Aplikacja regulacja temperatury w instalacjach centralnego ogrzewania
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Częstotliwość [Hz] 50/60
Description AMB 162 5Nm 3p 480s 24V AS
Funkcja bezpieczeństwa Nie
Grupa produktów Gear actuators
Klasa ochrony II
Kąt obrotu [°] 90 °
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Napięcie zasilania [V] DC 24 V
Obsługa ręczna Tak
Pobór mocy [W] 3 W
Prędkość siłownika [s/°] 480 s/°
REACH Candidate List substances No
Roboczy moment obrotowy [Nm] 5 N-m
Sprężyna w dół (powrót) Nie
Sprężyna w górę Nie
Stopień ochrony obudowy IP42
Szybkość ruchu trzpienia [s/mm] 480 s/mm
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 50 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 80 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -10 °C
Typ prędkości Standard
Typ siłownika Elektryczne
Typ sygnału sterującego 3-punktowy
Typ, wersja AMB 162

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality