W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
An indirect substation is used when district heating network conditions, such as pressure and temperature, do not allow direct connection. When a substation is connected indirectly, a heat exchanger provides energy-efficient heat transfer. It also ensures that the primary network supply side and the secondary building installation side remain safely separated.
Wyświetlanie 26 produktu/-ów
Unistat 1016 A, Typ 1, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310
Typ, wersja: Unistat 1016 A, Typ 1, 16 bar, 130 °C
Unistat 1016 A, Typ 2, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310
Typ, wersja: Unistat 1016 A, Typ 2, 16 bar, 130 °C
Unistat 1016 A, Typ 2, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310
Typ, wersja: Unistat 1016 A, Typ 2, 16 bar, 95 °C