Regulacja bypassu automatycznego, AVDO, DN 20, Prosty, gwint wewnętrzny, Gwint zewnętrzny

003L6023

Zawór bezpośredniego działania stały przepływ

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.83 Kilogram
Masa netto 0.805 Kilogram
Objętość 1.092 Liter
EAN 5702420018003

 

Ciśnienie robocze [bar] [Max.] 10 bar
Contain batteries No
Description Zawór bezpośredniego działania stały przepływ
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa produktów Automatic Bypass Control
Konstrukcja Prosty
Nastawa [bar] [Max.] 0.5 bar
Nastawa [bar] [Min.] 0.05 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu DN 20
SCIP dossier no. 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6
SCIP dossier product name AVDO COMMERCIAL 20
Temperatura przepływu [°C] [Max.] 120 °C
Typ przyłącza wlotowego gwint wewnętrzny
Typ przyłącza wylotowego Gwint zewnętrzny
Typ, wersja AVDO
Typy połączeń Threaded
Wymiar króćca wlotowego Rp 3/4
Wymiar króćca wylotowego R 3/4
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 0.5 bar
Złącza 3/4"

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality