Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Jesteś w sklepie {0}.
Wyświetlanie 228 produktu/-ów
AFP-9, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², CZERWONY
AFP-9 PB25 1-6 80cm2 sp. czerwona
AFP-9, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Żółty
AFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 sp. żółta
AFP, PN 25, 0.15 bar - 1.5 bar, 250 cm², CZERWONY
AFP PB25 0,15-1,5 250cm2 sp. czerwona
AFP, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Żółty
AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 sp. żółta
AFP, PN 16, 0.05 bar - 0.35 bar, 630 cm², Żółty
AFP PN16 0,05-0,35 630cm2 sp. żółta
AFP 2, PN 16, 1.5 bar - 5 bar, 80 cm²
Siłownik różnicy ciśnień
AFP 2, PN 16, 1 bar - 3 bar, 80 cm²
AFP 2, PN 16, 1.5 bar - 4 bar, 160 cm²
AFP 2, PN 16, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²
AFP 2, PN 16, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²
AFP 2, PN 16, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²
AFP 2, PN 16, 0.1 bar - 1 bar, 320 cm²
AFP 2, PN 16, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²
AFP 2, PN 16, 0.1 bar - 1 bar, 160 cm²
Differential pressure actuator
AFP 2, PN 40, 1.5 bar - 5 bar, 80 cm²
AFP 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 80 cm²
AFP 2, PN 40, 1.5 bar - 4 bar, 160 cm²
AFP 2, PN 40, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²
AFP 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²
AFP 2, PN 40, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²
Widok: