Funkcja: Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa (SÜV), SAVA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 3 bar - 11 bar, Gwint zewnętrzny, G 1 3/4 A, Wersja montażowa: By-pass

003H6684

SAVA PN25 32/12,5 3-11 gwint, obejście

Szczegóły produktu

Masa brutto 9.806 Kilogram
Masa netto 9.806 Kilogram
Objętość 25.92 Liter
EAN 5702421542057

 

Alternatywne PN VSP 16
Aplikacja Miejska sieć ciepłownicza
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 25
Ciśnienie nominalne [bar] 25 bar
Contain batteries No
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Description SAVA PN25 32/12,5 3-11 gwint, obejście
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcja Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa (SÜV)
Funkcja VSP - P Tak
Funkcja VSP - Q Nie
Funkcja VSP - T Nie
Grupa produktów Pressure flow controllers
Liczba króćców 2
Materiał gniazda zaworu Stal nierdzewna, nr 1.4571
Materiał grzybka zaworu DP Mosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Materiał korpusu zaworu Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiał membrany siłownika EPDM
Materiał uszczelnienia DP EPDM
Ograniczenie przepływu Nie
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Położenie trzpienia Normalnie zamknięty
Przeciek [% Kvs] 0.05
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływu Nie
Regulator ciśnienia Tak
Rozmiar zaworu DN 32
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ nastawy Adjustable
Typ, wersja SAVA
Typy połączeń Gwint zewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h] 12.5 m³/h
Wersja montażowa By-pass
Współczynnik kawitacji 0.6
Współczynnik kawitacji 100% 0.38
Współczynnik kawitacji 25% 0.64
Współczynnik kawitacji 50% 0.57
Współczynnik kawitacji 75% 0.55
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] 11 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] 3 bar
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 16 bar
Średnica [mm] 32 mm
Średnica połączenia G 1 3/4 A

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality