AVPQ, PN 16, DN 20, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.1 - 2.7, 0.2 bar - 1 bar, Gwint zewnętrzny, G 1 A, Wersja montażowa: Powrót

003H6486

AVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 gwint, powrótu

Szczegóły produktu

Masa brutto 3.134 Kilogram
Masa netto 3.074 Kilogram
Objętość 9.747 Liter
EAN 5702421540053

 

Alternatywne PN VSP 0
Aplikacja Miejska sieć ciepłownicza
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 16
Ciśnienie nominalne [bar] 16 bar
Contain batteries No
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Description AVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 gwint, powrótu
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcja Regulator różnicy ciśnień i przepływu
Funkcja VSP - P Tak
Funkcja VSP - Q Tak
Funkcja VSP - T Nie
Grupa produktów Pressure flow controllers
Liczba króćców 2
Materiał gniazda zaworu Stal nierdzewna, nr 1.4571
Materiał grzybka zaworu DP Mosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Materiał korpusu zaworu Brąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiał membrany siłownika EPDM
Materiał uszczelnienia DP EPDM
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] 1 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] 0.2 bar
Natężenie przepływu [m3/h] 2.7 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.] 2.7 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.] 0.1 m³/h
Ograniczenie przepływu Nie
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Położenie trzpienia Normalnie otwarty
Przeciek [% Kvs] 0.02
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływu Tak
Regulator ciśnienia Regulator różnicy ciśnień
Rozmiar zaworu DN 20
SCIP dossier no. a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
SCIP dossier product name AVPQ PN16 DN15-32
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar] 0.2 bar
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ nastawy Adjustable
Typ, wersja AVPQ
Typy połączeń Gwint zewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h] 6.3 m³/h
Wersja montażowa Powrót
Współczynnik kawitacji 0.6
Współczynnik kawitacji 100% 0.41
Współczynnik kawitacji 25% 0.69
Współczynnik kawitacji 50% 0.62
Współczynnik kawitacji 75% 0.6
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 12 bar
Średnica [mm] 20 mm
Średnica połączenia G 1 A

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality