Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Jesteś w sklepie {0}.
Wyświetlanie 145 produktu/-ów
VFG 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, kołnierz
VFG2 PN16 15/4 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
VFG 2, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, kołnierz
VFG2 PN16 20/6,3 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
VFG 2, PN 16, DN 25, 8 m³/h, kołnierz
VFG2 PN16 25/8 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
VFG 2, PN 16, DN 32, 16 m³/h, kołnierz
VFG2 PN16 32/16 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
VFG 2, PN 16, DN 40, 20 m³/h, kołnierz
VFG2 PN16 40/20 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
VFG 2, PN 16, DN 50, 32 m³/h, kołnierz
VFG2 PN16 50/32 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
VFG 2, PN 16, DN 65, 50 m³/h, kołnierz
VFG2 PN16 65/50 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
VFG 2, PN 16, DN 80, 80 m³/h, kołnierz
VFG2 PN16 80/80 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
VFG 2, PN 16, DN 100, 125 m³/h, kołnierz
VFG2 PN16 100/125 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
VFG 2, PN 16, DN 125, 160 m³/h, kołnierz
VFG2 PN16 125/160 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
Widok: