W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Heating insulation caps are essential for supporting Danfoss valves by minimizing heat loss when used in heating and domestic hot water systems. These caps are comprised of two interlocking half shells, crafted from Polyurethane (PUR) hard foam, which is then covered with a roughly one-millimeter-thick shell of Polystyrene. This design ensures optimal insulation and durability. The half shells are securely fastened together using two stainless steel clamping rings, which maintain a tight seal to prevent any heat from escaping through the valve, thus enhancing the system's overall energy efficiency.
Wyświetlanie 40 produktu/-ów
Element odcinający i zabezpieczający (maks. ciśnienie zamknięcia 16 bar), do zaworów AB-QM DN10-32
Element odcinający i zabezpieczający (maks. ciśnienie zamknięcia 16 bar), do zaworów AB-QM DN10-32
Adapter siłownika AME 13 SU do zaworu AB‑QM (2. generacja)
Adapter siłownika AME 13 SU do zaworu AB‑QM (2. generacja)