Zawory główne sterowane pilotami

Wyświetlanie 238 produktu/-ów

027H0159

Górna pokrywa, ICSH 25

Górna pokrywa, Typ, wersja: ICSH 25, Zastosowanie produktu: ICV 25

027H0164

Górna pokrywa, ICSH 32

Górna pokrywa, Typ, wersja: ICSH 32, Zastosowanie produktu: ICV 32

027H0169

Górna pokrywa, ICSH 40

Górna pokrywa, Typ, wersja: ICSH 40, Zastosowanie produktu: ICV 40

027H0174

Górna pokrywa, ICSH 50

Górna pokrywa, Typ, wersja: ICSH 50, Zastosowanie produktu: ICV 50

027H0179

Górna pokrywa, ICSH 65

Górna pokrywa, Typ, wersja: ICSH 65, Zastosowanie produktu: ICV 65

027H0227

Górna pokrywa, ICSH 80

Górna pokrywa, Typ, wersja: ICSH 80, Zastosowanie produktu: ICV 80

027H2020

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS1 25-5, 25 mm, Spoina doczołowa

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: EN 10220, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25, Wartość Kv [m³/h]: 1.7, Materiał przyłącza: Stal

027H2021

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS1 25-5, 25 mm, Spoina doczołowa

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25, Wartość Kv [m³/h]: 1.7, Materiał przyłącza: Stal

027H2023

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS1 25-5, 22 mm, Lutowanie

Typ przyłącza wlotowego: Lutowanie, Przyłącze, standard: EN 1254-1, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 22, Wartość Kv [m³/h]: 1.7, Materiał przyłącza: Stal

027H2024

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS1 25-5, 28 mm, Lutowanie

Typ przyłącza wlotowego: Lutowanie, Przyłącze, standard: EN 1254-1, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 28, Wartość Kv [m³/h]: 1.7, Materiał przyłącza: Stal

Widok: