W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 77 produktu/-ów
Regulator ciśnienia parowania, KVP 12
Rozmiar wlotu [mm]: 12, Rozmiar wylotu [mm]: 12.00, Rozmiar wlotu [cal]: 1/2 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1/2 in, Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Wartość Kv [m³/h]: 2.5, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18
Regulator ciśnienia parowania, KVP 15
Rozmiar wlotu [mm]: 16, Rozmiar wylotu [mm]: 16.00, Rozmiar wlotu [cal]: 5/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 5/8 in, Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Wartość Kv [m³/h]: 2.5, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18
Regulator ciśnienia parowania, KVP 12
Rozmiar wlotu [cal]: 1/2 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1/2 in, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Wartość Kv [m³/h]: 2.5, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18
Regulator ciśnienia parowania, KVP 22
Rozmiar wlotu [mm]: 22, Rozmiar wylotu [mm]: 22.00, Rozmiar wlotu [cal]: 7/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 7/8 in, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Wartość Kv [m³/h]: 2.5, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18
Regulator ciśnienia parowania, KVP 28
Rozmiar wlotu [cal]: 1 1/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1 1/8 in, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Wartość Kv [m³/h]: 8, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18
Regulator ciśnienia parowania, KVP 12
Rozmiar wlotu [mm]: 12, Rozmiar wylotu [mm]: 12.00, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Wartość Kv [m³/h]: 2.5, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18
Regulator ciśnienia parowania, KVP 15
Rozmiar wlotu [mm]: 16, Rozmiar wylotu [mm]: 16.00, Rozmiar wlotu [cal]: 5/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 5/8 in, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Wartość Kv [m³/h]: 2.5, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18
Regulator ciśnienia parowania, KVP 28
Rozmiar wlotu [mm]: 28, Rozmiar wylotu [mm]: 28.00, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Wartość Kv [m³/h]: 8, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18
Regulator ciśnienia parowania, KVP 35
Rozmiar wlotu [mm]: 35, Rozmiar wylotu [mm]: 35.00, Rozmiar wlotu [cal]: 1 3/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1 3/8 in, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Wartość Kv [m³/h]: 8, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18
Regulator ciśnienia ssania, KVL 12
Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Wartość Kv [m³/h]: 3.2, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18