Ręczne zawory rozprężne

Wyświetlanie 123 produktu/-ów

148B5017

Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SA SS 10, Stal nierdzewna

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 10, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 10, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.15, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52

148B5018

Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SB SS 10, Stal nierdzewna

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 10, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 10, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.6, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52

148B5102

Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SA 10, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 10, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 10, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.15, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Wyposażenie: Kołpak

148B5103

Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SB 10, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 10, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 10, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.6, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Wyposażenie: Kołpak

148B5104

Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SA 10, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 10, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 10, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.15, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Wyposażenie: Kołpak

148B5105

Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SB 10, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 10, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 10, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.6, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Wyposażenie: Kołpak

148B5106

Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SA 10, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 10, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 10, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.15, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Wyposażenie: Kołpak

148B5107

Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SB 10, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 10, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 10, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.6, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Wyposażenie: Kołpak

148B5116

Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SA 10, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 10, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 10, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.15, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Wyposażenie: Kołpak

148B5117

Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne, REG-SB 10, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 10, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 10, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.6, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Wyposażenie: Kołpak

Widok: