Elektroniczne zawory rozprężne do chłodnictwa przemysłowego

Wyświetlanie 74 produktu/-ów

027H1020

Zawór sterowany silnikiem, ICM 20-A, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 25, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.6

027H1021

Zawór sterowany silnikiem, ICM 20-B, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 25, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 2.4

027H1022

Zawór sterowany silnikiem, ICM 20-C, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 25, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 4.6

027H1025

Zawór sterowany silnikiem, ICM 20-C, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 25, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 4.6

027H1030

Zawór sterowany silnikiem, ICM 20-A, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 20, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 20, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.6

027H1031

Zawór sterowany silnikiem, ICM 20-B, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 20, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 20, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 2.4

027H1032

Zawór sterowany silnikiem, ICM 20-C, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 20, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 20, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 4.6

027H1035

Zawór sterowany silnikiem, ICM 20-A, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 20, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 20, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 0.6

027H1036

Zawór sterowany silnikiem, ICM 20-B, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 20, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 20, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wartość Kv [m³/h]: 2.4

027H1040

Zawór sterowany silnikiem, ICM 20-A, Stal

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 20, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 20, Typ przyłącza wlotowego: Mufa do spawania, Typ przyłącza wylotowego: Mufa do spawania, Wartość Kv [m³/h]: 0.6

Widok: