Sterowniki urządzeń chłodniczych

Pokaż więcej
Sterowniki urządzeń chłodniczych

Wyświetlanie 28 produktu/-ów

077B0020

Termostat, B0

Typ, wersja: B0, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki, Strona ciepła - załączenie [°C]: 3.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -3, Strona zimna - załączenie [°C]: -4.5, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -11.8, Długość kapilary [mm]: 1000

077B0021

Termostat, B0

Typ, wersja: B0, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki, Strona ciepła - załączenie [°C]: -2, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -11, Strona zimna - załączenie [°C]: -9.7, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -21, Długość kapilary [mm]: 1000

077B0022

Termostat, B0

Typ, wersja: B0, Strona ciepła - załączenie [°C]: -8, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -16, Strona zimna - załączenie [°C]: -15.2, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -25.5, Długość kapilary [mm]: 1000

077B0024

Termostat, B0

Typ, wersja: B0, Strona ciepła - załączenie [°C]: -13, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -21, Strona zimna - załączenie [°C]: -20.4, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -30.5, Długość kapilary [mm]: 800

077B0025

Termostat, B0

Typ, wersja: B0, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Zamrażarki bez alarmów, Strona ciepła - załączenie [°C]: -15, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -23, Strona zimna - załączenie [°C]: -21.9, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -32, Długość kapilary [mm]: 800

077B0026

Termostat, B0

Typ, wersja: B0, Strona ciepła - załączenie [°C]: -17, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -23, Strona zimna - załączenie [°C]: -23, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -30, Długość kapilary [mm]: 1200

077B0027

Termostat, B0

Typ, wersja: B0, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki do butelek, Strona ciepła - załączenie [°C]: 15.2, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: 9, Strona zimna - załączenie [°C]: 8, Strona zimna - wyłączenie [°C]: 0.5, Długość kapilary [mm]: 1200

077B0028

Termostat, B0

Typ, wersja: B0, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki do butelek, Strona ciepła - załączenie [°C]: 10.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: 5, Strona zimna - załączenie [°C]: 3, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -4.5, Długość kapilary [mm]: 1200

077B0033

Termostat, B0

Typ, wersja: B0, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki, Strona ciepła - załączenie [°C]: 2.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -5, Strona zimna - załączenie [°C]: -13.5, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -24.5, Długość kapilary [mm]: 1200

077B0102

Termostat, B0

Typ, wersja: B0, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Zamrażarki do lodów, Strona ciepła - załączenie [°C]: -7.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -15, Strona zimna - załączenie [°C]: -22, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -33.1, Długość kapilary [mm]: 2000

077B0155

Termostat, B0

Typ, wersja: B0, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki do butelek, Strona ciepła - załączenie [°C]: 10.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: 5.2, Strona zimna - załączenie [°C]: -1, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -8.5, Długość kapilary [mm]: 2000

077B0220

Termostat, B02

Typ, wersja: B02, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki absorpcyjne, Strona ciepła - załączenie [°C]: 3.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -1, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -13, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -13, Długość kapilary [mm]: 1200

077B2020

Termostat, B20

Typ, wersja: B20, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Zamrażarki z aktywnymi alarmami, Strona ciepła - załączenie [°C]: -15, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -23, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -32, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -32, Długość kapilary [mm]: 800

077B2021

Termostat, B20

Typ, wersja: B20, Strona ciepła - załączenie [°C]: -17, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -23, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -30, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -30, Długość kapilary [mm]: 1200

077B2077

Termostat, B20

Typ, wersja: B20, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Zamrażarki z aktywnymi alarmami, Strona ciepła - załączenie [°C]: -10, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -17, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -34.7, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -34.7, Długość kapilary [mm]: 2000

077B4047

Termostat, B4

Typ, wersja: B4, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki; z ręcznym odszranianiem, Strona ciepła - załączenie [°C]: -4, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -13, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -22, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -22, Długość kapilary [mm]: 1000

077B6021

Termostat, B6

Typ, wersja: B6, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki; z automatycznym odtajaniem, Strona ciepła - załączenie [°C]: 3.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -12.5, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -23, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -23, Długość kapilary [mm]: 1000

077B6208

Termostat, B62

Typ, wersja: B62, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki; z automatycznym odtajaniem, Strona ciepła - załączenie [°C]: 3.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -11, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -27.5, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -27.5, Długość kapilary [mm]: 1200

077B6220

Termostat, B62

Typ, wersja: B62, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki; z automatycznym odtajaniem, Strona ciepła - załączenie [°C]: 3.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -10, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -20, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -20, Długość kapilary [mm]: 1000

077B6476

Termostat, B62

Typ, wersja: B62, Typ, oznaczenie: Standardowy termostat, Zastosowanie produktu: Chłodziarki; z automatycznym odtajaniem, Strona ciepła - załączenie [°C]: 3.5, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -11, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -27, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -27, Długość kapilary [mm]: 2000

Widok: