Sterownik mebla/Komory (EEV), AK-CC55 Single Coil UI

084B4057

Funkcja: AKV, Pe, 5 przekaźników, wyświetlacz, Cechy produktu: Regulacja wtrysku Pe-S2; Zgodny z CO2; Pe przetwornik ciśnienia, Typ transmisji: MODBUS; Opcjonalny LON, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10

Szczegóły produktu

Masa brutto 532 Gram
Masa netto 350 Gram
Objętość 2.003 Liter
EAN 5715162508008

 

CE evaluated Yes
Cechy produktu Zgodny z CO2
Pe przetwornik ciśnienia
Regulacja wtrysku Pe-S2
Certyfikaty, aprobaty C-TICK
CE
China RoHS compliance Out of scope
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja AKV, Pe, 5 przekaźników, wyświetlacz
Grupa produktów Evaporator and room control
In scope of WEEE Yes
Maks. liczba parowników 1 szt.
Miejsce stosowania Automatyka chłodnicza
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] 230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] 115 V
Nazwa produktu Sterownik mebla/Komory (EEV)
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 10 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Opcja karty komunikacyjnej LON RS485
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Podłączenie czujnika Zacisk śrubowy
Produkt identyczny 084B4157
Typ przetwornika ciśnienia Ratiometryczny
Typ regulatora Sterownik mebla Pojedyncza cewka z wyświetlaczem
Typ transmisji MODBUS
Opcjonalny LON
Typ wspieranych czujników NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Typ zaworu AKV
Typ, wersja AK-CC55 Single Coil UI
Wbudowany moduł komunikacji MODBUS
Wejścia analogowe (AI) [szt.] 6 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] 3 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] 6 szt.
Wyjście analogowe (AO) 1 szt.
Wyświetlacz zprzodu Tak
Zużycie energii [VA] 5 VA

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality