Regulatory prędkości obrotowej wentylatora

Wyświetlanie 31 produktu/-ów

061H3003

Regulator prędkości obrotowej wentylatora, RGE

Nastawa fabryczna [bar]: 16, Liczba faz: 3, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 4, Zakres regulacji, maks. [bar]: 28, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 8, Typ, oznaczenie: RGE-Z3R4-7DS

061H3005

Regulator prędkości obrotowej wentylatora, RGE

Nastawa fabryczna [bar]: 19, Liczba faz: 1, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 4, Zakres regulacji, maks. [bar]: 28, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 8, Typ, oznaczenie: RGE-Z1N4-7DS

061H3006

Regulator prędkości obrotowej wentylatora, RGE

Nastawa fabryczna [bar]: 16, Liczba faz: 3, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 4, Zakres regulacji, maks. [bar]: 28, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 8, Typ, oznaczenie: RGE-X3R4-7DS

061H3008

Regulator prędkości obrotowej wentylatora, RGE

Nastawa fabryczna [bar]: 19, Liczba faz: 1, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 4, Zakres regulacji, maks. [bar]: 28, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 8, Typ, oznaczenie: RGE-Z1P4-7DS

061H3009

Regulator prędkości obrotowej wentylatora, RGE

Nastawa fabryczna [bar]: 19, Liczba faz: 1, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 4, Zakres regulacji, maks. [bar]: 28, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 8, Typ, oznaczenie: RGE-Z1Q4-7DS

061H3013

Regulator prędkości obrotowej wentylatora, RGE

Nastawa fabryczna [bar]: 19, Liczba faz: 1, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 4, Zakres regulacji, maks. [bar]: 28, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 8, Typ, oznaczenie: RGE-Z1N4-5H

061H3021

Regulator prędkości obrotowej wentylatora, RGE

Nastawa fabryczna [bar]: 32, Liczba faz: 1, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 8, Zakres regulacji, maks. [bar]: 39, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 16, Typ, oznaczenie: RGE-Z1N6-7DS

061H3022

Regulator prędkości obrotowej wentylatora, RGE

Nastawa fabryczna [bar]: 32, Liczba faz: 1, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 8, Zakres regulacji, maks. [bar]: 39, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 16, Typ, oznaczenie: RGE-Z1P6-7DS

061H3023

Regulator prędkości obrotowej wentylatora, RGE

Nastawa fabryczna [bar]: 32, Liczba faz: 1, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 8, Zakres regulacji, maks. [bar]: 39, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 16, Typ, oznaczenie: RGE-Z1Q6-7DS

061H3028

Regulator prędkości obrotowej wentylatora, RGE

Nastawa fabryczna [bar]: 16, Liczba faz: 3, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 8, Zakres regulacji, maks. [bar]: 39, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 16, Typ, oznaczenie: RGE-X3R6-7DS

Widok: