I/O oraz moduły komunikacji

Wyświetlanie 14 produktu/-ów

080Z0007

Moduł I/O, AK-XM 101A

Moduł I/O, Typ, wersja: AK-XM 101A, Typ regulatora: Moduł rozszerzający, Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 8, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 16

080Z0008

Moduł I/O, AK-XM 102A

Moduł I/O, Typ, wersja: AK-XM 102A, Typ regulatora: Moduł rozszerzający, Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 8, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 16

080Z0010

Moduł I/O, AK-XM 205A

Funkcja: Analogowe wejścia, cyfrowe wyjścia, Typ transmisji: AK2 LOCAL BUS, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12

080Z0011

Moduł I/O, AK-XM 204A

Funkcja: Wyjścia cyfrowe, Typ transmisji: AK2 LOCAL BUS, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12

080Z0013

Moduł I/O, AK-XM 102B

Funkcja: Wejścia cyfrowe, Typ transmisji: AK2 LOCAL BUS, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 16

Widok: