W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 14 produktu/-ów
EKE 100 1V, IP00
Napięcie zasilania [V] AC: 24, 1, Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 1, Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 1, Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]: 1, Stopień ochrony: IP00, Montaż: Szyna DIN
EKE 100 1V, IP20
Napięcie zasilania [V] AC: 24, 1, Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 1, Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 1, Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]: 1, Stopień ochrony: IP20, Montaż: Szyna DIN
EKE 100 1V, IP20
Napięcie zasilania [V] AC: 24, 1, Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 1, Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 1, Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]: 1, Stopień ochrony: IP20, Montaż: Szyna DIN
EKE 100 2V, IP00
Napięcie zasilania [V] AC: 24, 2, Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 2, Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 2, Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]: 1, Stopień ochrony: IP00, Montaż: Szyna DIN
EKE 100 2V, IP20
Napięcie zasilania [V] AC: 24, 2, Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 2, Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 2, Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]: 1, Stopień ochrony: IP20, Montaż: Szyna DIN
EKE 100 2V, IP20
Napięcie zasilania [V] AC: 24, 2, Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 2, Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 2, Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]: 1, Stopień ochrony: IP20, Montaż: Szyna DIN
Regulator przegrzania, EKE 1A
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 3, Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 2, Wspornik przetwornika ciśnienia: Syg. ratiometryczny 0,5–4 V DC, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Liczba czujników temperatury: 1, Liczba czujników ciśnienia: 1