W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 346 produktu/-ów
COM 10C
Typ, wersja: COM 10C, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 60, Maks. OPD [bar]: 40, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 6
COM 10C
Typ, wersja: COM 10C, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 60, Maks. OPD [bar]: 40, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 6
COM 20C
Typ, wersja: COM 20C, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 130, Maks. OPD [bar]: 80, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 6
COM 20C
Typ, wersja: COM 20C, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 130, Maks. OPD [bar]: 80, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 6
Cable, Power cable
Długość kabla [m]: 3, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 70, Napięcie zasilania [V] AC: 24 - 230
Cable, Relay cable
Długość kabla [m]: 3, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 70, 24 V - 230 V
Cable, Power cable
Długość kabla [m]: 6, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 45, Napięcie zasilania [V] AC: 24 - 230
Cable, Relay cable
Długość kabla [m]: 6, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 45, 24 V - 230 V