W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
The Filter drier is a vital element of the system’s reliability as well as its lifespan. These Filter driers are with the a semi-hermetic core type. The core makes the Filter drier absorb water and acids more effectively to prevent corrosion of the compressor’s metal surfaces and ensure that oil and refrigerant do not decompose.
Wyświetlanie 108 produktu/-ów