HPA2, SPST

087N6579

HPA2, 2-drogowy siłownik ze sprężyną powrotną NC z przełącznikiem pomocniczym typu SPST

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.536 Kg
Masa netto 0.524 Kg
Volume 1.064 Liter
EAN 5013567062218

 

Czas otwierania [s] [Max.] 35 "
Czas zamykania [s] [Max.] 20 "
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Description HPA2, 2-drogowy siłownik ze sprężyną powrotną NC z przełącznikiem pomocniczym typu SPST
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Grupa produktów Zone Valves
Gwarancja [Rok] 2
In scope of WEEE Yes
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Nazwa kategorii 2 Port Actuator
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] 1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] 3 A
Produkt, opis HPA2
Przełącznik pomocniczy SPST
REACH Candidate List substances No
Tolerancja ±15%
Typ regulacji przepływu Otwarty/Zamknięty
Typ, wersja HPA

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality