HRB 3, 2.50 m³/h, Rp 1/2

065Z0403

HRB 3 PN10 15/2.5 obrotowy, 3-drogowy Rp1/2

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.634 Kg
Masa netto 0.51 Kg
Volume 1.238 Liter
EAN 5710104033594

 

Alternatywne PN VSP 6
Aplikacja Ogrzewanie
Charakterystyka przepływu Charakterystyka S
Ciśnienie nominalne [bar] 10 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 50%
Description HRB 3 PN10 15/2.5 obrotowy, 3-drogowy Rp1/2
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
Grupa produktów Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 3
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] Zawór rozdzielający: 0,02
Zawór mieszający: 0,05
Materiał grzybka zaworu Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał korpusu zaworu Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał zawieradła Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy) EPDM
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Roboczy moment obrotowy [Nm] 5 N-m
Różnicowe ciśnienie zamykania (mieszanie) [bar] [Max.] 1 bar
Różnicowe ciśnienie zamykania (rozdzielanie) [bar] [Max.] 2 bar
SCIP dossier no. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product name HRB HRE HFE
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 110 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ, wersja HRB 3
Typy połączeń gwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h] 2.5 m³/h
Wersja montażowa Zasilanie
Średnica [mm] 15 mm
Średnica połączenia Rp 1/2

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality