VFS 2, 1.00 m³/h, kołnierz
VFS 2, 1.00 m³/h, kołnierz

065B1512

VFS 2 PN25 15/1 2-drogowy, grzybkowy, kołnierz

Szczegóły produktu

Masa brutto 3.67 kg
Masa netto 3.67 kg
EAN 5702421512746

 

Alternatywna aplikacja VSP Woda lodowa
Alternatywne PN VSP 16
Aplikacja Para wodna
Charakterystyka przepływu Stałoprocentowa
Ciśnienie nominalne [bar] 25 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 50%
Czynnik alternatywny 2 Para wodna
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
Grupa produktów Zawory regulacyjne sterowane silnikiem
Liczba króćców 2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] 0.05
Materiał grzybka zaworu Stal nierdzewna
Materiał korpusu zaworu Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Opis VFS 2 PN25 15/1 2-drogowy, grzybkowy, kołnierz
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Skok [mm] 15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 200 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] -10 °C
Typ, wersja VFS 2
Typy połączeń kołnierz
Wartości Kvs [m³/h] 1 m³/h
Zakres regulacji 50:1
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 25 bar
Średnica [mm] 15 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality