Siłowniki elektryczne, AMV 13 SU, Napięcie zasilania [V] AC: 230

082H3042

AMV 13 SU 230V 14s/mm 5,5mm 300N

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.8 Kg
Masa netto 0.8 Kg
Volume 1.667 Liter
EAN 5702421525111

 

Aplikacja Miejska sieć ciepłownicza
Czas obrotu [s] 0 "
Częstotliwość [Hz] 50/60
Funkcja bezpieczeństwa Tak
Grupa produktów Electrical actuators
Klasa ochrony II
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Obsługa ręczna Tak
Opis AMV 13 SU 230V 14s/mm 5,5mm 300N
Pobór mocy [W] 7 W
Prędkość siłownika [s/mm] 14 s/mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier product name AMV(E) 10/13
Siła zamykająca [N] 300 N
Skok [mm] 5.5 mm
Sprężyna w dół (powrót) Nie
Sprężyna w górę Tak
Stopień ochrony obudowy IP54
Sygnał zwrotny położenia potencjometr nie jest wymagany
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ prędkości Standard
Typ siłownika Elektryczne
Typ sygnału sterującego 3-punktowy
Typ, wersja AMV 13 SU

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality