Siłowniki elektryczne, AMV 655, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Napięcie zasilania [V] DC: 24.00

082G3440

AMV 655 24V

Szczegóły produktu

Masa brutto 6.3 Kg
Masa netto 5.4 Kg
Volume 18.34 Liter
EAN 5710104037271

 

Aplikacja HD - sieć cieplna
Częstotliwość [Hz] 50/60
Funkcja bezpieczeństwa Nie
Grupa produktów Electrical actuators
Klasa ochrony II
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Obsługa ręczna Tak
Opis AMV 655 24V
Pobór mocy [W] 14 W
Prędkość siłownika [s/mm] 2 s/mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
Siła zamykająca [N] 2000 N
Skok [mm] 50 mm
Sprężyna w dół (powrót) Nie
Sprężyna w górę Nie
Stopień ochrony obudowy IP54
Sygnał zwrotny położenia Nie
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 200 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ prędkości Standard
Typ siłownika Elektryczne
Typ sygnału sterującego 3-punktowy
Typ, wersja AMV 655

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality