Siłowniki elektryczne, AME 655, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Napięcie zasilania [V] DC: 230

082G3443

AME 655 230V

Szczegóły produktu

Masa brutto 6.22 Kg
Masa netto 5.4 Kg
Volume 21.7 Liter
EAN 5710104037301

 

Aplikacja HD - sieć cieplna
Częstotliwość [Hz] 50/60
Description AME 655 230V
Funkcja bezpieczeństwa Nie
Grupa produktów Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa ochrony II
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Napięcie zasilania [V] DC 230 V
Obsługa ręczna Tak
Pobór mocy [W] 16 W
Prędkość siłownika [s/mm] 2 s/mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
Siła zamykająca [N] 2000 N
Skok [mm] 50 mm
Sprężyna w dół (powrót) Nie
Sprężyna w górę Nie
Stopień ochrony obudowy IP54
Sygnał zwrotny położenia Tak
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 200 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ prędkości Standard
Typ siłownika Elektryczne
Typ sygnału sterującego Analogowe/ 3-punktowe
Typ, wersja AME 655
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] 0(4) - 20 mA
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA], impedancja [Ω] 500
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] 0(2) - 10 V
Wejściowy sygnał sterujący Y [V], impedancja [kΩ] 40 kOhm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality