Siłowniki elektryczne, AME 130, Napięcie zasilania [V] AC: 24

082H8044

AME 130 24V 24s/mm 5,5mm 200N

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.356 Kg
Masa netto 0.356 Kg
Volume 1.01 Liter
EAN 5702421551998

 

Aplikacja klimakonwektory wentylatorowe
Czas obrotu [s] 0 "
Funkcja bezpieczeństwa Nie
Grupa produktów Electrical actuators
Klasa ochrony II
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Obsługa ręczna Tak
Opis AME 130 24V 24s/mm 5,5mm 200N
Pobór mocy [W] 1 W
Prędkość siłownika [s/mm] 24 s/mm
REACH Candidate List substances Lead
Siła zamykająca [N] 200 N
Skok [mm] 5.5 mm
Sprężyna w dół (powrót) Nie
Sprężyna w górę Nie
Stopień ochrony obudowy IP42
Sygnał zwrotny położenia Tak
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ prędkości Standard
Typ siłownika Elektryczne
Typ sygnału sterującego Analogowe
Typ, wersja AME 130
Wejściowy sygnał sterujący Y [mA] 0 - 20 mA
Wejściowy sygnał sterujący Y [V] 0 - 10 V

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality