Zawory kulowe, JIP-WW, FB (peł.przelotowy), przekładnia ślimakowa, Pełnoprzelotowy, PN 25, DN 300, Do wspawania

065N1166

JIP-WW DN300 FB PN25 WG H505

Szczegóły produktu

Masa brutto 322 kg
Masa netto 320 kg
EAN 5702421651384

 

Aplikacja Ogrzewanie i chłodzenie
Ciśnienie nominalne PN 25
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 50%
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
Długość [mm] 740 mm
Funkcja Zał./Wył.
Grupa produktów Zawory kulowe
Kąt obrotu [°] 90 °
Liczba króćców 2
Materiał korpusu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał korpusu zaworu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał końcówek do wspawania Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał kuli zaworu Stal nierdzewna
Materiał trzpienia zaworu Stal nierdzewna, np. X2CrNi19-11 (EN 10272)/nr materiału 1.4306
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazda PTFE+C
Materiał uszczelnienia trzpienia PTFE/grafit
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia EN 12266 część 1 P10-P11-P12 i część 2 F20
Dyrektywa PED 97/23/EWG moduł H1.
Opis JIP-WW DN300 FB PN25 WG H505
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Pozycja montażowa Wszystkie
Przeciek [% Kvs] Stopień przecieku A
REACH, lista kandydacka substancji >0.1% Lead
Rozmiar zaworu DN 300
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 180 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] -40 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ działania Przekładnia ślimakowa
Typ kołnierza do zabudowy napędu F25
Typ zaworu Pełnoprzelotowy
Typ, wersja JIP-WW, FB (peł.przelotowy), przekładnia ślimakowa
Typy połączeń Do wspawania
Wartości Kvs [m³/h] 24000 m³/h
Wysokość do wierzchołka przekładni zębatej [mm] 8165 mm
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 25 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality