Zawory kulowe, JIP-FW, FB (peł.przelotowy), uchwyt, Pełnoprzelotowy, PN 40, DN 15, Kołnierz/ do wspawania

065N0700

JIP-FW DN 15 PN40 L wysoki

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.66 kg
Masa netto 1.58 kg
EAN 5702421650721

 

Aplikacja Sieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
Ciśnienie nominalne PN 40
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 50%
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
Długość [mm] 180 mm
Funkcja Zał./Wył.
Grupa produktów Zawory kulowe
Kąt obrotu [°] 90 °
Liczba króćców 2
Materiał korpusu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał korpusu zaworu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał kołnierzy EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał końcówek do wspawania Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał kuli zaworu Stal nierdzewna
Materiał przyłącza Miedź
Materiał trzpienia zaworu Stal nierdzewna, np. X2CrNi19-11 (EN 10272)/nr materiału 1.4306
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazda PTFE+C
Materiał uszczelnienia trzpienia PTFE/grafit
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia EN 12266 część 1 P10-P11-P12 i część 2 F20
Dyrektywa PED 97/23/EWG moduł H1.
Opis JIP-FW DN 15 PN40 L wysoki
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Pozycja montażowa Wszystkie
Przeciek [% Kvs] Stopień przecieku A
REACH, lista kandydacka substancji >0.1% Lead
Rozmiar zaworu DN 15
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 180 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] -40 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ działania Dźwignia ręczna
Typ zaworu Pełnoprzelotowy
Typ, wersja JIP-FW, FB (peł.przelotowy), uchwyt
Typy połączeń Kołnierz/ do wspawania
Wartości Kvs [m³/h] 11 m³/h
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 40 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality