Aplikacja |
Ogrzewanie i chłodzenie |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie nominalne |
PN 25 |
Czynnik alternatywny |
Wodny roztwór glikolu do 50% |
Description |
JIP-WW DN150 PN25 WG L340 H267 |
Dozwolone czynniki |
District heating/cooling circulation water |
Długość [mm] |
340 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcja |
Zał./Wył. |
Grupa produktów |
Ball valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kąt obrotu [°] |
90 ° |
Liczba króćców |
2 |
Materiał korpusu |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiał korpusu zaworu |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiał końcówek do wspawania |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiał kuli zaworu |
Stal nierdzewna |
Materiał trzpienia zaworu |
Stal nierdzewna, np. X2CrNi19-11 (EN 10272)/nr materiału 1.4306 |
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazda |
PTFE+C |
Materiał uszczelnienia trzpienia |
PTFE/grafit |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
EN 12266 część 1 P10-P11-P12 i część 2 F20 Dyrektywa PED 97/23/EWG moduł H1. |
pH czynnika [Max.] |
10 |
pH czynnika [Min.] |
7 |
Pozycja montażowa |
Wszystkie |
Przeciek [% Kvs] |
Stopień przecieku A |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu |
DN 150 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] |
180 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] |
0 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] |
-40 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] |
-40 °C |
Typ działania |
Przekładnia ślimakowa |
Typ kołnierza do zabudowy napędu |
F10/F12 |
Typ zaworu |
Ze zredukowanym przelotem |
Typ, wersja |
JIP-WW, RB, Worm gear |
Typy połączeń |
Do wspawania |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartości Kvs [m³/h] |
1900 m³/h |
Wysokość do wierzchołka przekładni zębatej [mm] |
405 mm |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] |
25 bar |