
Zawory kulowe, JIP-FF, RB (standard.), przekładnia ślimakowa, Ze zredukowanym przelotem, PN 25, DN 150, kołnierz
065N0351
JIP-FF DN150 PN25 WG L480
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
JIP-FF DN150 PN25 WG L480
Masa brutto | 71 kg |
Masa netto | 69 kg |
EAN | 5702421652084 |
Masa brutto | 71 kg |
Masa netto | 69 kg |
EAN | 5702421652084 |
Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
Ciśnienie nominalne | PN 25 |
Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
Długość [mm] | 480 mm |
Funkcja | Zał./Wył. |
Grupa produktów | Zawory kulowe |
Kąt obrotu [°] | 90 ° |
Liczba króćców | 2 |
Materiał korpusu | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiał korpusu zaworu | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiał kołnierzy | EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiał końcówek do wspawania | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiał kuli zaworu | Stal nierdzewna |
Materiał trzpienia zaworu | Stal nierdzewna, np. X2CrNi19-11 (EN 10272)/nr materiału 1.4306 |
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazda | PTFE+C |
Materiał uszczelnienia trzpienia | PTFE/grafit |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
EN 12266 część 1 P10-P11-P12 i część 2 F20 Dyrektywa PED 97/23/EWG moduł H1. |
Opis | JIP-FF DN150 PN25 WG L480 |
pH czynnika [Max.] | 10 |
pH czynnika [Min.] | 7 |
Pozycja montażowa | Wszystkie |
Przeciek [% Kvs] | Stopień przecieku A |
REACH, lista kandydacka substancji >0.1% | Lead |
Rozmiar zaworu | DN 150 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 180 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
Typ działania | Przekładnia ślimakowa |
Typ kołnierza do zabudowy napędu | F10/F12 |
Typ zaworu | Ze zredukowanym przelotem |
Typ, wersja | JIP-FF, RB (standard.), przekładnia ślimakowa |
Typy połączeń | kołnierz |
Wartości Kvs [m³/h] | 1900 m³/h |
Wysokość do wierzchołka przekładni zębatej [mm] | 445.5 mm |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 25 bar |
Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
Ciśnienie nominalne | PN 25 |
Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
Długość [mm] | 480 mm |
Funkcja | Zał./Wył. |
Grupa produktów | Zawory kulowe |
Kąt obrotu [°] | 90 ° |
Liczba króćców | 2 |
Materiał korpusu | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiał korpusu zaworu | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiał kołnierzy | EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiał końcówek do wspawania | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiał kuli zaworu | Stal nierdzewna |
Materiał trzpienia zaworu | Stal nierdzewna, np. X2CrNi19-11 (EN 10272)/nr materiału 1.4306 |
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazda | PTFE+C |
Materiał uszczelnienia trzpienia | PTFE/grafit |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
EN 12266 część 1 P10-P11-P12 i część 2 F20 Dyrektywa PED 97/23/EWG moduł H1. |
Opis | JIP-FF DN150 PN25 WG L480 |
pH czynnika [Max.] | 10 |
pH czynnika [Min.] | 7 |
Pozycja montażowa | Wszystkie |
Przeciek [% Kvs] | Stopień przecieku A |
REACH, lista kandydacka substancji >0.1% | Lead |
Rozmiar zaworu | DN 150 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 180 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
Typ działania | Przekładnia ślimakowa |
Typ kołnierza do zabudowy napędu | F10/F12 |
Typ zaworu | Ze zredukowanym przelotem |
Typ, wersja | JIP-FF, RB (standard.), przekładnia ślimakowa |
Typy połączeń | kołnierz |
Wartości Kvs [m³/h] | 1900 m³/h |
Wysokość do wierzchołka przekładni zębatej [mm] | 445.5 mm |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 25 bar |