Zawory kulowe, JIP-FF, RB (standard.), przekładnia ślimakowa, Ze zredukowanym przelotem, PN 16, DN 450, kołnierz

065N0278

JIP-FF DN450 PN16 WG

Szczegóły produktu

Masa brutto 905 Kg
Masa netto 859.75 Kg
Volume 1960.026 Liter
EAN 5702421654699

 

Aplikacja Ogrzewanie i chłodzenie
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne PN 16
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 50%
Description JIP-FF DN450 PN16 WG
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
Długość [mm] 1400 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Zał./Wył.
Grupa produktów Ball valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kąt obrotu [°] 90 °
Liczba króćców 2
Materiał korpusu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał korpusu zaworu Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał kołnierzy EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał końcówek do wspawania Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materiał kuli zaworu Stal nierdzewna
Materiał trzpienia zaworu Stal nierdzewna, np. X2CrNi19-11 (EN 10272)/nr materiału 1.4306
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazda PTFE+C
Materiał uszczelnienia trzpienia PTFE/grafit
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia EN 12266 część 1 P10-P11-P12 i część 2 F20
Dyrektywa PED 97/23/EWG moduł H1.
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Pozycja montażowa Wszystkie
Przeciek [% Kvs] Stopień przecieku A
Rozmiar zaworu DN 450
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 180 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] -40 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ działania Przekładnia ślimakowa
Typ kołnierza do zabudowy napędu F25
Typ zaworu Ze zredukowanym przelotem
Typ, wersja JIP-FF, RB, Worm gear
Typy połączeń kołnierz
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 26300 m³/h
Wysokość do wierzchołka przekładni zębatej [mm] 1015 mm
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 16 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality