
Zawory kulowe, JIP-FF, RB (standard.), przekładnia ślimakowa, Ze zredukowanym przelotem, PN 16, DN 100, kołnierz
065N0243
JIP-FF DN100 PN16 WG L300
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
JIP-FF DN100 PN16 WG L300
Masa brutto | 37.13 kg |
Masa netto | 36.05 kg |
EAN | 5702421654637 |
Masa brutto | 37.13 kg |
Masa netto | 36.05 kg |
EAN | 5702421654637 |
Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
Ciśnienie nominalne | PN 16 |
Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
Długość [mm] | 300 mm |
Funkcja | Zał./Wył. |
Grupa produktów | Zawory kulowe |
Kąt obrotu [°] | 90 ° |
Liczba króćców | 2 |
Materiał korpusu | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiał korpusu zaworu | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiał kołnierzy | EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiał końcówek do wspawania | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiał kuli zaworu | Stal nierdzewna |
Materiał trzpienia zaworu | Stal nierdzewna, np. X2CrNi19-11 (EN 10272)/nr materiału 1.4306 |
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazda | PTFE+C |
Materiał uszczelnienia trzpienia | PTFE/grafit |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
EN 12266 część 1 P10-P11-P12 i część 2 F20 Dyrektywa PED 97/23/EWG moduł H1. |
Opis | JIP-FF DN100 PN16 WG L300 |
pH czynnika [Max.] | 10 |
pH czynnika [Min.] | 7 |
Pozycja montażowa | Wszystkie |
Przeciek [% Kvs] | Stopień przecieku A |
Rozmiar zaworu | DN 100 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 180 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
Typ działania | Przekładnia ślimakowa |
Typ kołnierza do zabudowy napędu | F07 |
Typ zaworu | Ze zredukowanym przelotem |
Typ, wersja | JIP-FF, RB (standard.), przekładnia ślimakowa |
Typy połączeń | kołnierz |
Wartości Kvs [m³/h] | 640 m³/h |
Wysokość do wierzchołka przekładni zębatej [mm] | 3355 mm |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 16 bar |
Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
Ciśnienie nominalne | PN 16 |
Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
Długość [mm] | 300 mm |
Funkcja | Zał./Wył. |
Grupa produktów | Zawory kulowe |
Kąt obrotu [°] | 90 ° |
Liczba króćców | 2 |
Materiał korpusu | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiał korpusu zaworu | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiał kołnierzy | EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiał końcówek do wspawania | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiał kuli zaworu | Stal nierdzewna |
Materiał trzpienia zaworu | Stal nierdzewna, np. X2CrNi19-11 (EN 10272)/nr materiału 1.4306 |
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazda | PTFE+C |
Materiał uszczelnienia trzpienia | PTFE/grafit |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
EN 12266 część 1 P10-P11-P12 i część 2 F20 Dyrektywa PED 97/23/EWG moduł H1. |
Opis | JIP-FF DN100 PN16 WG L300 |
pH czynnika [Max.] | 10 |
pH czynnika [Min.] | 7 |
Pozycja montażowa | Wszystkie |
Przeciek [% Kvs] | Stopień przecieku A |
Rozmiar zaworu | DN 100 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 180 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
Typ działania | Przekładnia ślimakowa |
Typ kołnierza do zabudowy napędu | F07 |
Typ zaworu | Ze zredukowanym przelotem |
Typ, wersja | JIP-FF, RB (standard.), przekładnia ślimakowa |
Typy połączeń | kołnierz |
Wartości Kvs [m³/h] | 640 m³/h |
Wysokość do wierzchołka przekładni zębatej [mm] | 3355 mm |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 16 bar |