UnoFloor Light

088X3706

Stainless steel manifold, 6 loops, steel cabinet, left version

Szczegóły produktu

Masa brutto 16.5 Kilogram
Masa netto 15 Kilogram
Objętość 62.277 Liter
EAN 5715162379684

 

Application type UnoFloor
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] 6 bar
Description Stainless steel manifold, 6 loops, steel cabinet, left version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów UnoFloors
In scope of WEEE No
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] 60 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.] 6
Number of connections 2
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sterowanie No control
Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowego Stainless steel with flow meter and manual air vent
Typ, wersja UnoFloor Light
Wersja Left

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality