UnoFloor Light CI

088X3730

Stainless steel manifold, 10 loops, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version

Szczegóły produktu

Masa brutto 21875 Kilogram
Masa netto 18.875 Kilogram
Objętość 71.55 Liter
EAN 5702424603533

 

Application type UnoFloor
Automatyczne równoważenie Tak
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] 6 bar
Description Stainless steel manifold, 10 loops, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów UnoFloors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] 60 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.] 10
Moc na wyjście [W] [Max.] 3 W
Number of connections 2
PWM Tak
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemu 24V
Ruch zaworu Tak
Sterowanie ICON1TM Master controller
Sterowanie adaptacyjne Tak
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowego Stainless steel with flow meter and manual air vent
Typ, wersja UnoFloor Light CI
Wersja Left

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality