UnoFloor Light C

088X3718

Stainless steel manifold, 8 loops, steel cabinet, ICON Wiring center, left version

Szczegóły produktu

Masa brutto 24 Kilogram
Masa netto 18.5 Kilogram
Objętość 76.56 Liter
EAN 5702424603458

 

Application type UnoFloor
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] 6 bar
Description Stainless steel manifold, 8 loops, steel cabinet, ICON Wiring center, left version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów UnoFloors
In scope of WEEE Yes
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] 60 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.] 8
Number of connections 2
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemu 230V
Sterowanie ICONTM Wiring center
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowego Stainless steel with flow meter and manual air vent
Typ, wersja UnoFloor Light C
Wersja Left

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality