Regulacja ogrzewania podłogowego, Termostaty pokojowe, Termostat pokojowy, 24.0 V, Z funkcjami dodatkowymi, opc. czujnik podłogowy, Naścienny

088H0024

Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta

Termostat pokojowy FH-WS z dodatkowymi funkcjami, Przewodowy 24V

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.098 Kg
Masa netto 0.093 Kg
Volume 0.268 Liter
EAN 5702420053004

 

Ciche przełączanie Tak
Description Termostat pokojowy FH-WS z dodatkowymi funkcjami
Dotyk pojemnościowy Nie
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcja zahamowania Tak
Grupa produktów Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Interfejsy Przewodowy 24V
Maks. liczba siłowników 2
Montaż Naścienny
Montaż natynkowy Tak
Montaż podtynkowy Nie
Możliwe podłączenie czujnika podłogowego Tak
Napięcie zasilania [V] 24 V
NC/NO NC (normalnie zamknięty)
Ograniczenie temperatur Nie
Opcjonalny czujnik podłogowy Tak
Pasuje do ramek włączników Nie
Położenie trzpienia Z funkcjami dodatkowymi, opc. czujnik podłogowy
Produkt, opis Termostat pokojowy
Przycisk obniżania temperatury Tak
PWM Nie
REACH Candidate List substances No
Regulacja temperatury Tak
Ruch zaworu Nie
Siłownik na grzejniku Nie
Sterowanie adaptacyjne Nie
Stopień ochrony IP IP 20
Termiczne sprzężenie zwrotne Tak
Tworzenie harmonogramów ogrzewania Nie
Typ regulacji CO Termostat pokojowy
Typ, wersja FH Room Thermostats
Wejście chłodzenia Nie
Wejście dla funkcji Poza domem Nie
Zabezpieczony Nie
Zakres częstotliwości [Hz] [Max.] 60 Hz
Zakres częstotliwości [Hz] [Min.] 50 Hz
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] 30 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] 6 °C

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality